商品詳細
ドレン排出器
ドレンセパレータ
- 形番
- FX
軽量コンパクトのドレン分離器です。サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。エア配管の簡易的な水取りとして最適です。
【適用コンプレッサ:0.75kW~37kW】

- 商品特徴
【軽量コンパクト】
水分分離効率:99%
適応コンプレッサ:0.75kW~37kW
FX1004、FX1011はFRLの3000、4000シリーズと、FX1037は6000、8000シリーズとモジュール接続が可能。
- バリエーション
-
- 形番FX1004-※
- 名称
- ドレンセパレータ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8
- 最大処理流量(L/min(ANR))
- 550
- 分離効率(%)
- 99
- 備考
- 形番FX1011-※
- 名称
- ドレンセパレータ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8, 1/2
- 最大処理流量(L/min(ANR))
- 1800
- 分離効率(%)
- 99
- 備考
- 形番FX1037-※
- 名称
- ドレンセパレータ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 3/4, 1
- 最大処理流量(L/min(ANR))
- 6100
- 分離効率(%)
- 99
- 備考