商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ
- 形番
- ESSD
2020/12/29販売終了
- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
- 商品特徴
【コントローラ内蔵で省スペース】
アクチュエータにコントローラを内蔵。
コントローラの設置スペースと配線が不要となり、装置の省スペース化が可能。
【シリンダ感覚な使い勝手】
シリンダスイッチの搭載など、空圧シリンダの感覚で設計が可能。
- バリエーション
-
- 形番ESSD-28-6
- 名称
- リード6
- 最大可搬質量(水平)
- 10Kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 1.5Kg
- 最大圧入力
- 30N以上
- 備考
- 2020/12/29
販売終了旧カタログ
- 形番ESSD-42-6
- 名称
- リード6
- 最大可搬質量(水平)
- 25Kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 11Kg
- 最大圧入力
- 150N以上
- 備考
- 2020/12/29
販売終了旧カタログ
- 形番ESSD-42-12
- 名称
- リード12
- 最大可搬質量(水平)
- 20Kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 5Kg
- 最大圧入力
- 70N以上
- 備考
- 2020/12/29
販売終了旧カタログ
- 形番ESSD-42-24
- 名称
- リード24
- 最大可搬質量(水平)
- 10Kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 1Kg
- 最大圧入力
- 30N以上
- 備考
- 2020/12/29
販売終了旧カタログ
- 形番ESSD-56-6
- 名称
- リード6
- 最大可搬質量(水平)
- 25Kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 25Kg
- 最大圧入力
- 450N以上
- 備考
- 2020/12/29
販売終了旧カタログ
- 形番ESSD-56-12
- 名称
- リード12
- 最大可搬質量(水平)
- 20Kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 15Kg
- 最大圧入力
- 250N以上
- 備考
- 2020/12/29
販売終了旧カタログ
- 形番ETP-2
- 名称
- ティーチングペンダント
- 最大可搬質量(水平)
- -
- 最大可搬質量(垂直)
- -
- 最大圧入力
- -
- 備考
- 2020/12/29
販売終了旧カタログ