商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ
- 形番
- ELCR
2020/12/29販売終了
- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
- 商品特徴
アクチュエータにコントローラを内蔵
コントローラの設置スペースと配線が不要となり、装置の省スペース化が可能
シリンダスイッチの搭載など、空圧シリンダの感覚で設計が可能

- バリエーション
-
- 形番ELCR-28-6
- 名称
- リード6
- 最大可搬質量(水平)
- 4.5Kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 1Kg
- 最高速度
- 100mm/s
- 備考
- 2020/12/29
販売終了旧カタログ
- 形番ELCR-42-6
- 名称
- リード6
- 最大可搬質量(水平)
- 7Kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 7Kg
- 最高速度
- 100mm/s
- 備考
- 2020/12/29
販売終了旧カタログ
- 形番ELCR-42-12
- 名称
- リード12
- 最大可搬質量(水平)
- 7Kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 4Kg
- 最高速度
- 200mm/s
- 備考
- 2020/12/29
販売終了旧カタログ
- 形番ELCR-42-24
- 名称
- リード24
- 最大可搬質量(水平)
- 7Kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 1Kg
- 最高速度
- 400mm/s
- 備考
- 2020/12/29
販売終了旧カタログ
- 形番ETP-2
- 名称
- ティーチングペンダント
- 最大可搬質量(水平)
- -
- 最大可搬質量(垂直)
- -
- 最高速度
- -
- 備考
- 2020/12/29
販売終了旧カタログ