商品詳細
モーターレス
電動アクチュエータ
- 形番
- ETV
一部バリエーション販売終了
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ベルト駆動タイプで、ボールねじ駆動では対応しきれないロングストロークにも対応可能です。
リニアガイドを2本内蔵し、剛性に優れています。
ストローク:100~3500mm
最大可搬質量(水平):85kg
最高速度:2000mm/s

- 商品特徴
【各社モータを取付可能】
12社のサーボモータに合わせたブラケットを用意。
お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。
各フィールドネットワークにも対応。
【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリースニップルをオプションで対応可能。
本体を分解することなく、1か所からの給脂で
ガイドのメンテナンスが可能。
【豊富なモータ取付方向】
モータ取付方向は全6タイプを用意。
装置スペースに合わせて選択可能。
- バリエーション
-
- 形番ETV-14
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動
- 本体幅
- 135mm
- 最大可搬質量(水平)
- 25kg
- 最高速度
- 2000mm/s
- 備考
- 形番ETV-17
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動
- 本体幅
- 170mm
- 最大可搬質量(水平)
- 45kg
- 最高速度
- 2000mm/s
- 備考
- 形番ETV-22
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動
- 本体幅
- 220mm
- 最大可搬質量(水平)
- 85kg
- 最高速度
- 2000mm/s
- 備考
- 形番ETV-05
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動
- 本体幅
- 50mm
- 最大可搬質量(水平)
- 3kg
- 最高速度
- 2000mm/s
- 備考
- 2024/8/31
販売終了旧カタログ
- 形番ETV-06
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動
- 本体幅
- 65mm
- 最大可搬質量(水平)
- 3kg
- 最高速度
- 2000mm/s
- 備考
- 2024/8/31
販売終了旧カタログ
- 形番ETV-10
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動
- 本体幅
- 102mm
- 最大可搬質量(水平)
- 10kg
- 最高速度
- 1600mm/s
- 備考
- 2024/8/31
販売終了旧カタログ