商品詳細
モーターレス
電動アクチュエータ
- 形番
- ECS
一部バリエーション販売終了
【NEW】対応モータメーカ追加
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様、低発塵モデルです。
ボールねじ駆動タイプで、リニアガイドを2本内蔵し、剛性に優れています。
ストローク:50~1500mm
最大可搬質量(水平):150kg
最高速度:2000mm/s

- 商品特徴
【低発塵仕様】
フルカバー構造と吸引ポート付きにより低発塵を実現。クリーン環境下での搬送に最適。
【各社モータを取付可能】
12社のサーボモータ、3社のステッピングモータに合わせたブラケットを用意。お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。各フィールドネットワークにも対応。
【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリースニップルをオプションで対応可能。本体を分解することなく、1か所からの給脂でガイドとボールねじのメンテナンスが可能。
【豊富なモータ取付方向】
モータ取付方向は全5タイプを用意。
装置スペースに合わせて選択可能。
- バリエーション
-
- 形番ECS-14
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ
- 本体幅
- 135mm
- 最大可搬質量(水平)
- 110kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 33kg
- 備考
- 形番ECS-17
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ
- 本体幅
- 170mm
- 最大可搬質量(水平)
- 120kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 50kg
- 備考
- 形番ECS-22
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ
- 本体幅
- 220mm
- 最大可搬質量(水平)
- 150kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 55kg
- 備考
- 形番ECS-05
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ
- 本体幅
- 51mm
- 最大可搬質量(水平)
- 10kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 7kg
- 備考
- 2024/8/31
販売終了旧カタログ
- 形番ECS-06
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ
- 本体幅
- 65mm
- 最大可搬質量(水平)
- 30kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 15kg
- 備考
- 2024/8/31
販売終了旧カタログ
- 形番ECS-10
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ
- 本体幅
- 102mm
- 最大可搬質量(水平)
- 50kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 12kg
- 備考
- 2024/8/31
販売終了旧カタログ
- 形番ECS-12
- 名称
- 電動アクチュエータ スライダタイプ
- 本体幅
- 102mm
- 最大可搬質量(水平)
- 50kg
- 最大可搬質量(垂直)
- 12kg
- 備考
- 2024/8/31
販売終了旧カタログ