商品詳細
手動式2・3・4ポート弁
手動切換弁
- 形番
 - HMV・HSV
 
2025/8/29販売終了
【販売終了】代替機種:HMVE・HSVEシリーズ
主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。簡単な動作のシリンダ駆動に適しています。
【適応シリンダ:Φ20〜Φ160】

- 商品特徴
 【低摺動化】
操作はスイングレバー(ディテント内蔵ロータリ)方式を採用し、操作が簡単。【用途に応じ2タイプを用意】
HMV:ミニチュアタイプ(Rc1/4)
HSV:スタンダードタイプ(Rc1/4~4/3)
- バリエーション
 - 
- 形番HMVC2
 - 名称
 - ミニチュアタイプ
 
- 切替位置区分
 - 3位置オールポートブロック
 
- 接続口径
 - Rc1/4
 
- 備考
 - 2025/8/29
販売終了 
- 形番HMVO2
 - 名称
 - ミニチュアタイプ
 
- 切替位置区分
 - 3位置ABR接続
 
- 接続口径
 - Rc1/4
 
- 備考
 - 2025/8/29
販売終了 
- 形番HSVC2
 - 名称
 - スタンダードタイプ
 
- 切替位置区分
 - 3位置オールポートブロック
 
- 接続口径
 - Rc1/4~3/4
 
- 備考
 - 2025/8/29
販売終了 
- 形番HSVO2
 - 名称
 - スタンダードタイプ
 
- 切替位置区分
 - 3位置ABR接続
 
- 接続口径
 - Rc1/4~3/4
 
- 備考
 - 2025/8/29
販売終了