商品詳細
ロジックバルブ
ロジックバルブ
- 形番
 - RTD・PE・AL・SAL
 
- 業種
 
ロジックバルブは、回路を構成する小形可動式制御機器の総称でエアタイマ・エアランプ・圧力スイッチがあります。数本のエアシリンダに関連を持たせ、シーケンス制御を行う場合はロジックバルブにより回路を組みます。

- 商品特徴
 【エアタイマ:RTD-3A】
遅延時間MAX30秒。【圧力スイッチ:PE-1】
使用圧力:0.2~0.7 Mpa
電気容量
15A以下:125、250、480VAC
0.5A以下:125VDC
0.25A以下:250VDC
接続方式:外径Φ4ナイロンチューブ、ワンタッチ接続
質量:102g【エアランプ:AL-※】
電気なしでランプ点灯。
使用圧力:0.05~0.8MPa
接続方式:外径Φ4ナイロンチューブ、ワンタッチ接続
質量:51g【小形エアランプ:SAL-※】
使用圧力:0.25~0.8MPa
接続方式:内径Φ4ワンタッチジョイントへ差し込み
質量:3.8g
- バリエーション
 - 
- 形番RTD-3A
 - 名称
 - エアタイマ
 
- 備考
 
- 形番PE-1
 - 名称
 - 圧力スイッチ
 
- 備考
 
- 形番AL-※
 - 名称
 - エアランプ
 
- 備考
 
- 形番SAL-※
 - 名称
 - 小形エアランプ
 
- 備考