お問い合わせはこちら

商品詳細

パイロット式3ポート弁

パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁

形番
NP・NAP・NVP
業種

シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNPシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNAP・NVPシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しました。
【適応シリンダ径:Φ6~Φ400】

商品特徴

【内部パイロット方式】(NPシリーズ)
NC(通電時開)形とNO(通電時閉)形を用意。

【外部パイロット方式】(NAP・NVPシリーズ)
ユニバーサル形。
正負圧共用可能。

【コンパクト・軽量設計大流量】
有効断面積:MAX630㎟。
ポペット構造。

バリエーション
形番NP13
名称
内部パイロット式電磁弁搭載形
作動方式
NC(通電時開)形
接続口径
Rc3/8~2
備考
形番NP14
名称
内部パイロット式電磁弁搭載形
作動方式
NO(通電時閉)形
接続口径
Rc3/8~2
備考
形番NAP11
名称
エアオペレイト式
作動方式
ユニバーサル形
接続口径
Rc3/8~2
備考
形番NVP11
名称
エアオペレイト式電磁弁搭載形
作動方式
ユニバーサル形
接続口径
Rc3/8~2
備考

商品一覧へ戻る