商品詳細
残圧排出弁
スプール位置検出機能付3ポート電磁弁
- 形番
- SNP
空気圧システムの電磁式残圧排出弁として使用できます。リミットスイッチによる主弁スプール位置の検出により、弁の開閉状態の信号出力が可能です。2連モジュール接続により2重遮断回路を構成できます。

- 商品特徴
【安全対策】
ISO安全規格(ISO13849-1)に対応する回路が必要な際、残圧排出弁として使用可能。【冗長性】
2連接続がモジュールででき、2重遮断が簡単。【モジュール対応】
FRL機器とモジュール接続でき、設置工数、スペースの削減可能。
- バリエーション
-
- 形番SNP-1
- 名称
- 単体
- 接続口径
- Rc3/8, 1/2, 3/4
- 備考
- 形番SNP-2
- 名称
- 2連モジュール
- 接続口径
- Rc3/8, 1/2, 3/4
- 備考