商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR
NEW
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 理化学分析装置
- 半導体製造工程(後工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器
【NEW】AC200V対応オプションを追加しました。
対応通信拡大しました。
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

- 商品特徴
【シリアル通信対応】
CC-Link IE TSN追加。(2023年1月)
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link
【10mm幅スペーサ形パイロットチェック弁追加】
長時間のシリンダの中間停止、位置保持が可能。(適応シリンダ径:~φ32)
手動による二次側残圧排出が可能。
【信頼性】
主弁の摺動機構を極め、低摺動長寿命を実現。
応答時間12±2ms(4G1タイプ)
耐久回数:1億回(シングルソレノイド)
放置応答性向上。
【環境性能】
新しいコイルアクチュエータの採用により、連続した通電が可能。
消費電力の低減も実現。(0.35W,0.1W・・低発熱・省電力タイプ)
【安全性】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を内蔵(形番指示)。
排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。
【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動。
また、Dサブコネクタも回転式を採用、上向き横向き自由に可動。
【予知保全に最適】
バルブへの入力信号から設定圧までの応答時間をPLCにて監視可能。
応答時間が設定されたしきい値を超えた場合、バルブ作動の異常と認識。
【バルブ2次圧検知】
シングル、ダブルタイプの作動検出に最適な1ポート検出タイプと、デュアル、3位置タイプの作動検出に最適な2ポート検出タイプの2種類をご用意
- バリエーション
-
- 形番4GA※R
- 名称
- 5ポート単体バルブ
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 備考
- 形番4GB※R
- 名称
- 5ポート単体バルブ
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- Rc1/8, 1/4, 3/8
- 備考
- 形番M4GA※R
- 名称
- 個別配線マニホールド
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 備考
- 形番M4GB※R
- 名称
- 個別配線マニホールド
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 備考
- 形番M4GA※R-T
- 名称
- 省配線マニホールド
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 備考
- 形番M4GB※R-T
- 名称
- 省配線マニホールド
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Rc1/8, 1/4, 3/8
- 備考
- 形番MN4GA※R
- 名称
- 個別配線ブロックマニホールド
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8
- 備考
- 形番MN4GB※R
- 名称
- 個別配線ブロックマニホールド
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8
- 備考
- 形番MN4GA※R-T
- 名称
- 省配線ブロックマニホールド
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8
- 備考
- 形番MN4GB※R-T
- 名称
- 省配線ブロックマニホールド
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8
- 備考
- 形番4GB※※0R-※-※G1
- 名称
- 圧力センサ1個
- 配管ポート位置
- 接続口径
- R1/8, 1/4, ワンタッチ継手Φ4~Φ8
- 備考
- 形番4GB※※0R-※-※G2
- 名称
- 圧力センサ2個
- 配管ポート位置
- 接続口径
- R1/8, 1/4, ワンタッチ継手Φ4~Φ8
- 備考