商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
パイロット式3・5ポート弁
- 形番
- 4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER
【NEW】対応通信拡大しました。
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のスタンダードタイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

- 商品特徴
【シリアル通信対応】
CC-Link IE TSN追加。(2023年1月)
EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link
【環境性能】
新しいコイルアクチェータの採用により消費電力を低減。(0.35W)
【誤作動トラブルを抑制】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を内蔵(形番指示)。
排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。
【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動できます。
また、Dサブコネクタも回転式を採用しましたので、上向き横向き自由に可動。
- バリエーション
-
- 形番4GD※
- 名称
- 5ポート単体バルブ
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 備考
- 形番4GE※
- 名称
- 5ポート単体バルブ
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- Rc1/8, 1/4, 3/8
- 備考
- 形番M4GD※
- 名称
- 個別配線マニホールド
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 備考
- 形番M4GE※
- 名称
- 個別配線マニホールド
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 備考
- 形番M4GD※-T※
- 名称
- 省配線マニホールド
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 備考
- 形番M4GE※-T※
- 名称
- 省配線マニホールド
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
- 備考
- 形番MN4GD※
- 名称
- 個別配線ブロックマニホールド
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8
- 備考
- 形番MN4GE※
- 名称
- 個別配線ブロックマニホールド
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8
- 備考
- 形番MN4GD※-T※
- 名称
- 省配線ブロックマニホールド
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8
- 備考
- 形番MN4GE※-T※
- 名称
- 省配線ブロックマニホールド
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8
- 備考