お問い合わせはこちら

商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

パイロット式3・5ポート弁

形番
4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ER
業種
  • 組立
  • 空気圧サプライ
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 製袋(輸液バックの場合)
  • 充填
  • 滅菌(オートクレーブ)
  • 包装
  • 打錠
  • 培養
  • 分取
  • 滅菌装置
  • 理化学分析装置

【NEW】対応通信拡大しました。

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のスタンダードタイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

商品特徴

【シリアル通信対応】
CC-Link IE TSN追加。(2023年1月)

EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link

【環境性能】
新しいコイルアクチェータの採用により消費電力を低減。(0.35W)

【誤作動トラブルを抑制】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を内蔵(形番指示)。
排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。

【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動できます。
また、Dサブコネクタも回転式を採用しましたので、上向き横向き自由に可動。

バリエーション
形番4GD※
名称
5ポート単体バルブ
配管ポート位置
ダイレクト配管
接続口径
ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
備考
形番4GE※
名称
5ポート単体バルブ
配管ポート位置
ベース配管
接続口径
Rc1/8, 1/4, 3/8
備考
形番M4GD※
名称
個別配線マニホールド
配管ポート位置
ダイレクト配管
接続口径
ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
備考
形番M4GE※
名称
個別配線マニホールド
配管ポート位置
ベース配管
接続口径
ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
備考
形番M4GD※-T※
名称
省配線マニホールド
配管ポート位置
ダイレクト配管
接続口径
ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
備考
形番M4GE※-T※
名称
省配線マニホールド
配管ポート位置
ベース配管
接続口径
ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
備考
形番MN4GD※
名称
個別配線ブロックマニホールド
配管ポート位置
ダイレクト配管
接続口径
ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8
備考
形番MN4GE※
名称
個別配線ブロックマニホールド
配管ポート位置
ベース配管
接続口径
ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8
備考
形番MN4GD※-T※
名称
省配線ブロックマニホールド
配管ポート位置
ダイレクト配管
接続口径
ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8
備考
形番MN4GE※-T※
名称
省配線ブロックマニホールド
配管ポート位置
ベース配管
接続口径
ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8
備考

商品一覧へ戻る