商品詳細
パイロット式3・4・5ポート電磁弁
プラグインブロックマニホールド
- 形番
- W4GA/B/Z2・MW4GA/B/Z2
- 業種
- 空気圧サプライ
- 耐環境
- 搬送
耐環境と対環境性を備え、設置からメンテナンスまで使いやすさと時代が求める性能を高めたプラグインタイプ5ポート弁です。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ80】
![](../../../src/product_img/product_img_1847_T6NI_large.jpg)
- 商品特徴
【DeviceNet対応子局追加】
DeviceNet子局にT7シリーズを追加。
コンパクトな薄型ボディ、M12コネクタを採用。
16点/32点出力、16点入出力、NPN/PNPの選択が可能。QuickConnect対応により、ツールチェンジ等,段取り替え時間の短縮に貢献。【豊富な通信対応】
CC-Link, DeviceNet, EtherCAT, EtherNetIP, ProfiNET, CC-Link IE Field BASICに対応。【多彩な機能をラインアップ】
DINレールマウント対応。
手動装置:OFF機能付き、ノンロック式をご用意。
給気スペーサ、排気スペーサをご用意。【保護構造IP65】
ノンハロゲンリード線を使用。【高応答・長寿命】
応答性24ms以下。
寿命6000万回以上。【安全、保護対策】
手動装置保護カバー付。
誤作動防止弁内蔵。(形番指示)
給気ポートにフィルタ内蔵。
- バリエーション
-
- 形番W4GB2※0
- 名称
- 単体バルブ
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- Rc1/4
- 備考
- 形番MW3/4GA2-R1
- 名称
- 個別配線マニホールド
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Rc1/8
- 備考
- 形番MW4GB2-R1
- 名称
- 個別配線マニホールド
- 配管ポート位置
- ベース横配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8
- 備考
- 形番MW4GZ2-R1
- 名称
- 個別配線マニホールド
- 配管ポート位置
- ベース裏配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8
- 備考
- 形番MW3/4GA2-T※
- 名称
- 省配線マニホールド
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, Rc1/8
- 備考
- 形番MW4GB2-T※
- 名称
- 省配線マニホールド
- 配管ポート位置
- ベース横配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8
- 備考
- 形番MW4GZ2-T※
- 名称
- 省配線マニホールド
- 配管ポート位置
- ベース裏配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8
- 備考