お問い合わせはこちら

商品詳細

パイロット式3・4・5ポート電磁弁 

マイクロゾール

形番
P・M・B

2027/12/24販売終了

業種

【販売終了品】
代替機種:3QR・3QB・3QE・3QZシリーズ、PV15・MPV15シリーズ

使用圧力1.0MPaから低真空まで幅広く対応可能です。豊富なオプションを揃えた幅15mmの小形電磁弁です。
【適応シリンダ径:Φ6~Φ16】

商品特徴

【選べる電線接続】
リード線タイプ、端子箱タイプ、C型コネクタ、D型コネクタをシリーズ化。
ランプサージキラの組み合わせも対応。

【誤配線を解消】
DC用コネクタにはプラスマイナスの極性無し。

【多機能集約が可能】
DINレールマウント4方弁ミックス、異種圧力、混合システムなど多種な機能集積が可能。

【連数の増連自在・簡単メンテナンス】(ブロックマニホールド)
ブロックマニホールドタイプでは、目的やシステムに応じて任意の連数に増減が可能。
また、ブロック脱着からチューブ配管までワンタッチ。
メンテナンスも容易。

バリエーション
形番P51※※
名称
単体バルブ
接続口径
M5
備考
2027/12/24
販売終了
形番M51※※
名称
単体バルブ
接続口径
M5
備考
2027/12/24
販売終了
形番B51※※
名称
単体バルブ
接続口径
M5
備考
2027/12/24
販売終了
形番W2P513※
名称
ダブル形単体バルブ
接続口径
M5
備考
2027/12/24
販売終了
形番B※P51※
名称
個別配線マニホールド
接続口径
M5、Rc1/8
備考
2027/12/24
販売終了
形番N※P51※
名称
ブロックマニホールド
接続口径
ワンタッチ継手Φ4
備考
2027/12/24
販売終了

商品一覧へ戻る