商品詳細
エアオペレイト式3・4・5ポート弁
マスタバルブ
- 形番
- 4GA/BR・M4GA/BR
- 業種
- 組立
- 空気圧サプライ
- 精製水製造
- 調整
- 濾過
- 製袋(輸液バックの場合)
- 充填
- 滅菌(オートクレーブ)
- 包装
- 打錠
- 培養
- 分取
- 滅菌装置
- 理化学分析装置
- 半導体製造工程(後工程)
- 薬液供給設備向け機器
- 薬ガス供給設備向け機器
- N2パージ関連機器
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3・5ポート弁のマスタバルブです。
【適応シリンダ径:Φ20~100】

- 商品特徴
【低摺動、長寿命】
主弁の摺同機構を極め、低摺動長寿命を実現。
応答時間12±2ms(4G1タイプ)
耐久回数:1億回(シングルソレノイド)
放置応答性向上。【誤作動防止】
金属ベース、樹脂ブロック関わらず、排気誤作動防止弁を標準装備。
排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止。
- バリエーション
-
- 形番4(3)GA※※1R
- 名称
- マスタバルブ単体
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
- 備考
- 形番4(3)GA※※8R
- 名称
- マニホールド用マスタバルブ単体
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
- 備考
- 形番M4GA※※1R
- 名称
- マニホールド
- 配管ポート位置
- -
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
- 備考
- 形番4(3)GB※※1R
- 名称
- マスタバルブ単体
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
- 備考
- 形番4(3)GB※※8R
- 名称
- マニホールド用マスタバルブ単体
- 配管ポート位置
- ベース配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
- 備考
- 形番M4GB※※1R
- 名称
- マニホールド
- 配管ポート位置
- -
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4~10, M5, Rc1/8, 1/4
- 備考