商品詳細
フィルタ
インライン形クリーンフィルタ
- 形番
- FCS
- 商品特徴
【独自の中空糸膜採用】
中空糸膜エレメントの採用で、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現。
樹脂タイプは透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認可能。
【長寿命】
寿命も大幅に向上。平膜式と比べ、約5倍にアップ。
同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損。
同一流量なら小形・軽量化が可能。
【用途例】
イオナイザー
【用途例】
液晶基板搬送(非接触)
- バリエーション
-
- 形番FCS500
- 名称
- インライン形クリーンフィルタ 樹脂タイプ
- 接続口径
- R1/8, R1/4, Φ4, Φ6, Φ8
- ろ過度(μm)
- 0.01
- 処理流量(ℓ/min(ANR))
- 50
- 備考
- 形番FCS500-P9※
- 名称
- インライン形クリーンフィルタ ステンレスタイプ
- 接続口径
- Rc1/8, Rc1/4
- ろ過度(μm)
- 0.01
- 処理流量(ℓ/min(ANR))
- 50/80
- 備考
- 形番FCS1000
- 名称
- インライン形クリーンフィルタ 樹脂タイプ
- 接続口径
- R1/4, R3/8, Rc1/4, Rc3/8, Φ8, Φ10, Φ12
- ろ過度(μm)
- 0.01
- 処理流量(ℓ/min(ANR))
- 300~400
- 備考
- 形番FCS1000-P9※
- 名称
- インライン形クリーンフィルタ ステンレスタイプ(受注生産)
- 接続口径
- Rc1/4, Rc3/8
- ろ過度(μm)
- 0.01
- 処理流量(ℓ/min(ANR))
- 300~400
- 備考