商品詳細
ユニット機器
ハイブリロボ
- 形番
- HRL
一部バリエーション販売終了
- 商品特徴
【薄形・高剛性】
X軸、Z軸を構成する基本ユニットHRL-1シリーズは、薄形で高剛性。【ボールブッシュ】
2本のガイドロッドは、ボールブッシュで受けるため、高い位置決め精度を保持。【ショックキラー、スピードコントローラ標準装備】
ショックキラーは内蔵、スピードコントローラは添付。【落下防止機構】
用途に応じ、落下防止機構の取付が可能。
- バリエーション
-
- 形番HRL-1
- 名称
- 単軸ユニット
- 可搬質量(kg)
- 5, 10, 15, 25, 50, 65
- X軸標準ストローク(mm)
- 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
- Z軸標準ストローク(mm)
- -
- 備考
- 形番HRL-2G
- 名称
- 2軸アクション空圧ロボット
- 可搬質量(kg)
- 1, 1.5, 2, 3
- X軸標準ストローク(mm)
- 50, 75, 100, 125, 150, 200
- Z軸標準ストローク(mm)
- 25, 30, 75, 100, 125, 150
- 備考
- 2020/8/31
販売終了旧カタログ
- 形番HRL-2S
- 名称
- 2軸アクション空圧ロボット
- 可搬質量(kg)
- 1, 1.5, 2, 3, 5
- X軸標準ストローク(mm)
- 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
- Z軸標準ストローク(mm)
- 25, 30, 75, 100, 125, 150
- 備考
- 2020/8/31
販売終了旧カタログ