商品詳細
ブレーキ付・ロック付シリンダ
セルトップシリンダ
- 形番
- ULKP・ULK
一部バリエーション販売終了
- 商品特徴
【シンプルなブレーキ構造】
ブレーキ部の構成部品点数が極めて少なく、シンプル構造。
ブレーキ解除は、ボルトをねじ込みブレーキ板を倒すだけの簡単操作。
【耐久性・保持力】
新斜板ブレーキ方式採用により、ブレーキ時のロッド接触点が従来の斜板方式の2箇所から面接触となり、ロッドに与える抗力が分散。
耐摩耗性が向上し、耐久性が従来の斜板方式にくらべ大幅にアップ。
さらに、ロッド保持力は0.8MPa時のシリンダ推力に相当。【停止精度 ±1.0mm】
停止精度は、シリンダスピード300mm/s、無負荷時で±1.0mmと高精度。
- バリエーション
-
- 形番ULK
- 名称
- 複動形
- チューブ内径(mm)
- Φ20, Φ25, Φ32, Φ40
- 標準ストローク(mm)
- 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300
- 備考
- 形番ULK-V
- 名称
- 複動形・バルブ付
- チューブ内径(mm)
- Φ20, Φ25, Φ32, Φ40
- 標準ストローク(mm)
- 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300
- 備考
- 形番ULKP
- 名称
- 複動形
- チューブ内径(mm)
- Φ16
- 標準ストローク(mm)
- 15, 30, 45, 60
- 備考
- 2022/5/31
販売終了旧カタログ