商品詳細
ブレーキ付・ロック付シリンダ
ブレーキ付タイロッド形シリンダ
- 形番
- JSG
- 商品特徴
【コンパクトで信頼のあるブレーキ部】
ブレーキ部は定評のあるJSC3シリーズと同じ機構を採用。
信頼の耐久性を保有。
【強力な保持力】
独自のロック機構により、ロッド保持力は推力(使用圧力0.4MPa時)の2倍相当の強い保持力を実現。
- バリエーション
-
- 形番JSG
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径(mm)
- Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 標準ストローク(mm)
- 20, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
- 備考
- 形番JSG-V
- 名称
- 複動・ブレーキ解除用バルブ付
- チューブ内径(mm)
- Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 標準ストローク(mm)
- 20, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500
- 備考