商品詳細
ブレーキ付・ロック付シリンダ
フリーポジション落下防止付偏平シリンダ
- 形番
- UFCD
- 商品特徴
【フリーポジション落下防止機構搭載】
ピストンロッドが静止していれば、どの位置でも落下防止可能。
停電・事故時のワーク等の安全を確保。
【省スペース・シンプルデザイン】
偏平形なので、狭い場所や並べての設置が可能。
落下防止付きを思わせないシンプルデザインであらゆる装置にマッチ。【回り止め不要】
シリンダ本体は楕円形ピストン構造。
外部に回り止め機構の設置は不要。
- バリエーション
-
- 形番UFCD-KL
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径(mm)
- Φ25相当, Φ32相当, Φ40相当, Φ50相当, Φ63相当
- 標準ストローク(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
- 備考