お問い合わせはこちら 商品詳細 シリンダスイッチ 耐熱用スイッチ 形番 SW-E 業種 形番生成・価格 お気に入りに追加 周囲温度が高い環境で使用できる耐熱用のシリンダスイッチです。【適応シリンダ】SCA2-L2T(E0), SSD-T1L(ET0), SSD2-T1L(ET0) 資料・ダウンロードデジタルカタログカタログPDF安全上の注意CKD plus 会員限定 商品特徴 バリエーション 商品特徴 【周囲温度】SW-E0:-10~+120℃SW-ET0:-10~+150℃ バリエーション 形番SW-E0 名称 端子箱タイプ 備考 形番SW-ET0 名称 リード線タイプ 備考 商品一覧へ戻る