商品詳細
シリンダスイッチ
コネクタ付シリンダスイッチ 【受注生産品】
- 形番
- SW-T・SW-K・SW-F・SW-H・SW-V
- 商品特徴
【M8、M12コネクタ採用】
規格No.NECA4202,IEC947-5-2準拠。
保護構造:IP67。
【スパッタ付着防止保護カバー】
オプション(K)でスパッタ付着防止保護カバー付をご用意。
- バリエーション
-
- 形番SW-※
- 名称
- 2線式
- スイッチ機種
- T0,T2,Y2W,T2YL,K2Y,F2Y
- 備考
- 形番SW-T3※
- 名称
- 3線式
- スイッチ機種
- T3,T3P,T3W
- 備考
- 形番SW-※0
- 名称
- 強磁界
- スイッチ機種
- H0,H0Y,V0
- 備考
- 形番SW-T2YD
- 名称
- 交流磁界
- スイッチ機種
- T2YD
- 備考