商品詳細
ショックアブソーバ
調整式ショックキラー
- 形番
- SCK
- 商品特徴
- 【アジャスタ調整式構造】(SCK-※※-0.3以上) 
 ストローク全域にわたりほぼ一定の抗力をが出るため、物体の速度を均一に減速。
 調整により抗力を高低にシフトできるため、衝突エネルギーを過不足なく吸収可能。 - 【高速移動、自由落下用途に効果】 
 高速移動(特に2m/s以上)や自由落下のエネルギー吸収に効果。 
- バリエーション
- 
- 形番SCK-00
- 名称
- 基本形
 - 最大吸収エネルギー(J)
- 0.049~588
 - ねじサイズ(mm)
- M10×1.0, M12×1.0, M16×1.0, M20×1.0, M25×1.5, M30×1.5, M40×1.5, M45×1.5, M14×1.5, M20×1.5, M27×3.0
 - ストローク(mm)
- 7, 10, 15, 25, 40, 60, 70, 30
 - 備考
 
 - 形番SCK-FA
- 名称
- フランジ形
 - 最大吸収エネルギー(J)
- 0.049~588
 - ねじサイズ(mm)
- M10×1.0, M12×1.0, M16×1.0, M20×1.0, M25×1.5, M30×1.5, M40×1.5, M45×1.5, M14×1.5, M20×1.5, M27×3.0
 - ストローク(mm)
- 7, 10, 15, 25, 40, 60, 70, 30
 - 備考