商品詳細
ショックアブソーバ
調整式ショックキラー
- 形番
- FCK
低速タイプ(1m/s)、中速タイプ(2m/s)、高速タイプ(3m/s)の3段階で、32種類と品揃えが豊富です。アジャスタにより、衝突条件に合わせた衝突吸収の調整が簡単です。

- 商品特徴
【3つの衝撃吸収機構:低速】
単孔オリフィス構造。
8機種のラインアップ。
【3つの衝撃吸収機構:中速】
多孔変則オリフィス構造。
12機種のラインアップ。
【3つの衝撃吸収機構:高速】
多孔オリフィス構造。
12機種のラインアップ。
【高効率ねじ加工】
外パイプはねじ加工されているため、表面積が大きく放熱効果を配慮した構造。【-5~70℃で使用可】
特殊油の採用により、広い温度範囲で使用可能。
- バリエーション
-
- 形番FCK-L
- 名称
- 低速
- 最大吸収エネルギー(J)
- 1.5~79.3
- ねじサイズ(mm)
- M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5
- ストローク(mm)
- 8, 10, 12, 16, 30, 40, 25
- 備考
- 形番FCK-M
- 名称
- 中速
- 最大吸収エネルギー(J)
- 1.8~720
- ねじサイズ(mm)
- M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5, M30×1.5, M36×1.5, M42×1.5
- ストローク(mm)
- 8, 10, 12, 16, 30, 40, 25, 35, 50, 80
- 備考
- 形番FCK-H
- 名称
- 高速
- 最大吸収エネルギー(J)
- 1.8~720
- ねじサイズ(mm)
- M10×1.0, M12×1.0, M14×1.5, M16×1.5, M20×1.5, M25×1.5, M27×1.5, M30×1.5, M36×1.5, M42×1.5
- ストローク(mm)
- 8, 10, 12, 16, 30, 40, 25, 35, 50, 80
- 備考