商品詳細
ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ
- 形番
- STG
- 商品特徴
【高荷重対応】
メタル軸受材料およびベアリング構造の改良により、耐横荷重性能が高く、安定動作も実現。【専用工具不要】 ピストンロッドの取付は六角レンチを使用。メンテナンス時に特殊な工具は不要。
【軽量化・省資源化】
シリンダ本体のアルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現。【配管は2方向、取付は3タイプ】
配管処理がしやすく、シリンダスイッチの視認性も向上。
【幅広い用途・環境に対応】
様々な用途・環境にお応えするための充実バリエーション。
- バリエーション
-
- 形番STG-M
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径
- Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
- 備考
- 形番STG-B
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径
- Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
- 備考
- 形番STG-※-※C
- 名称
- 複動・ゴムエアクッション形
- チューブ内径
- Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
- 備考
- 形番STG-※C
- 名称
- 複動・エアクッション形
- チューブ内径
- Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
- 備考
- 形番STG-※Q
- 名称
- 複動・落下防止形
- チューブ内径
- Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
- 備考
- 形番STG-※G
- 名称
- 複動・強力スクレーパ形
- チューブ内径
- Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
- 備考
- 形番STG-※G1
- 名称
- 複動・コイルスクレーパ形
- チューブ内径
- Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
- 備考
- 形番STG-MG2
- 名称
- 複動・耐切削油スクレーパ形(NBR)
- チューブ内径
- Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
- 備考
- 形番STG-MG3
- 名称
- 複動・耐切削油スクレーパ形(FKM)
- チューブ内径
- Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
- 備考
- 形番STG-※G4
- 名称
- 複動・スタッパ付着防止形
- チューブ内径
- Φ40,Φ50,Φ63
- 備考
- 形番STG-MG5
- 名称
- 複動・耐環境スクレーパ形
- チューブ内径
- Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
- 備考
- 形番STG-B-P7
- 名称
- 複動・片ロッドクリーン仕様
- チューブ内径
- Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
- 備考