お問い合わせはこちら

商品詳細

ガイド付シリンダ

ガイド付シリンダ

形番
STS・STL
業種

シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダ。ショートストローク用とロングストローク用にボディ構造を最適化し、両サイドにガイドを設けた構造で、高精度、高剛性、省スペースを実現しました。リフター、プッシャーなど様々な用途や環境に適合するためのバリエーションが充実しています。

商品特徴

【最大ストローク400mm】
ロングストローク形STLは、Φ8~Φ16で最大ストローク200mm、Φ20~Φ80で最大ストローク400mmまでと幅広い用途に対応。

【組込む装置の精度向上】
すべり軸受またはころがり軸受を採用した2本のガイドロッド付。
不回転精度、振れ精度が高く、組込む装置の精度アップに貢献。

【高負荷での使用可能】
2本のガイドロッド付で、剛性が高く、横荷重に強いシリンダ。

【エンドプレートの材質選択】
エンドプレートの材質には、アルミ(標準)に加え、鋼(オプション)を用意。

【組込む装置を小形化】
ガイドロッド付により、別途に回り止め機構の設置が不要となるため、組込む装置のコンパクト化に貢献。

バリエーション
形番STS/L -M/B
名称
複動・片ロッド形
チューブ内径
Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
備考
形番STS/L -※P
名称
複動・ストローク調整形(押出し)
チューブ内径
Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
備考
形番STS/L -※T
名称
複動・耐熱形
チューブ内径
Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
備考
形番STS/L -※T2
名称
複動・パッキン材質フッ素ゴム
チューブ内径
Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
備考
形番STS/L -※-※C
名称
複動・ゴムクッション付
チューブ内径
Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
備考
形番STS/L -※C
名称
複動・エアクッション付
チューブ内径
Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
備考
形番STS/L -※Q
名称
複動・落下防止形
チューブ内径
Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
備考
形番STS/L -※F
名称
複動・微速形
チューブ内径
Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
備考
形番STS/L -※O
名称
複動・低速形
チューブ内径
Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
備考
形番STS/L -※G
名称
複動・強力スクレーパ形
チューブ内径
Φ8,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100
備考
形番STS/L -※G1
名称
複動・コイルスクレーパ形
チューブ内径
Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
備考
形番STS/L -※G2
名称
複動・耐切削油スクレーパ形(NBR)
チューブ内径
Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
備考
形番STS/L -※G3
名称
複動・耐切削油スクレーパ形(FKM)
チューブ内径
Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
備考
形番STS/L -※G4
名称
複動・スパッタ付着防止形
チューブ内径
Φ40,Φ50,Φ63,Φ80
備考
形番STS/L -※V
名称
複動・バルブ搭載形
チューブ内径
Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63
備考

商品一覧へ戻る