商品詳細
アクセサリ
フリージョイント
- 形番
- FJ
- 商品特徴
芯あわせ、平行度あわせが容易
小形ながら高い引張・圧縮力に対応
防塵カバー付

潤滑剤が充填してあり、給油不要

搖動角度±5°

- バリエーション
-
- 形番FJ-0
- 名称
- 基本形
- ねじ径
- M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5
- 適用シリンダ内径
- φ6,φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200
- 備考
- 形番FJ-L
- 名称
- フート形
- ねじ径
- M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5
- 適用シリンダ内径
- φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200
- 備考
- 形番FJ-F
- 名称
- フランジ形
- ねじ径
- M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5,M30×1.5,M36×1.5,M40×1.5,M45×1.5
- 適用シリンダ内径
- φ20,φ25,φ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ140,φ160,φ180,φ200
- 備考