商品詳細
アクセサリ
簡易フロコン
- 形番
- FK
- 商品特徴
芯あわせ・平行度あわせが容易
短時間でセット可能
- バリエーション
-
- 形番FK-※‐N
- 名称
- おねじタイプ
- ねじ径
- M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M16×2.0,M20×2.5
- 適用シリンダ
- φ12,φ16,φ20,φ25,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100
- 備考
- 形番FK
- 名称
- めねじタイプ
- ねじ径
- M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.5,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M22×1.5,M26×1.5
- 適用シリンダ
- φ6,φ10,φ12,φ16,φ20,φ25,Fφ30,φ32,φ40,φ50,φ63,φ75,φ80,φ100
- 備考