商品詳細
平行ハンド
リニアスライドハンド
- 形番
- LSH
リニアスライドを採用したハンド、ガイドレールとマスタジョウを一体化で高剛性を実現しました。
また、軸(上)、横、縦の3種類から取付方向を選択可能となり、設計時の自由度が高くなります。
【動作ストローク】4・6・10・14mm

- 商品特徴
【優しく把持】
独自のショックレス機構付もラインアップ。
高速でも優しくワークを把持可能。(受注対応)
【高剛性・高精度】
ガイドレールとマスタジョウの一体構造により高剛性・高精度を実現。
【簡単取付】
軸(上)、横、縦の3種類から取付方向を選択可能。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。
- バリエーション
-
- 形番LSH
- 名称
- 複動形
- チューブ内径
- Φ10, Φ16, Φ20, Φ25
- 接続口径
- M3, M5
- オプション
- -
- 備考
- 形番LSH-※-C
- 名称
- 複動形 ショックレス
- チューブ内径
- Φ10, Φ16, Φ20, Φ25
- 接続口径
- M3, M5
- オプション
- ショックレス
- 備考