商品詳細
平行ハンド
平行ハンド
- 形番
- HAP
- 商品特徴
【軽量コンパクト】
ベアリングと特殊カムによる平行タイプで把持力は高効率。
強力な把持力を発揮しつつボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計。【兼用調整不要】
爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)。
わずらわしい調整不要。【容易な取付け】
取付け面が3方向あり、あらゆる方向からの取付が可能。【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
- バリエーション
-
- 形番HAP-※
- 名称
- 複動形
- チューブ内径
- Φ15, Φ20, Φ25, Φ40
- 接続口径
- M3, M5, Rc1/8
- 備考
- 形番HAP-※-O
- 名称
- 単動形(常時開:ノーマルオープン)
- チューブ内径
- Φ15, Φ20, Φ25, Φ40
- 接続口径
- M3, M5, Rc1/8
- 備考
- 形番HAP-※-C
- 名称
- 単動形(常時閉:ノーマルクローズ)
- チューブ内径
- Φ15, Φ20, Φ25, Φ40
- 接続口径
- M3, M5, Rc1/8
- 備考