商品詳細
平行ハンド
クロスローラ平行ハンド
- 形番
- HKP
- 商品特徴
【高精度、滑らか作動】
スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。
高精度で滑らかな動きを実現。【コンパクト高剛性】
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐える剛性を実現。【耐環境性向上】
スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性を向上。【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。
- バリエーション
-
- 形番HKP-※
- 名称
- 複動形
- オプション
- -
- チューブ内径
- Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80
- 接続口径
- M5, Rc1/8, Rc1/4
- 備考
- 形番HKP-※-O
- 名称
- 単動形(常時開:ノーマルオープン)
- オプション
- -
- チューブ内径
- Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
- 接続口径
- M5, Rc1/8
- 備考
- 形番HKP-※-C
- 名称
- 単動形(常時閉:ノーマルクローズ)
- オプション
- -
- チューブ内径
- Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
- 接続口径
- M5, Rc1/8
- 備考
- 形番HKP-※-G
- 名称
- 複動形
- オプション
- ニトリルゴムカバー付き
- チューブ内径
- Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
- 接続口径
- M5, Rc1/8
- 備考