商品詳細
薄形平行ハンド
薄形平行ハンド
- 形番
- HLA・HLB・HLAG・HLBG
薄形でコンパクトな平行ハンドです。
高精度で滑らかな作動を実現し、ゴムカバー付なら耐環境性を実現しました。
【動作ストローク】
HLA・HLAG:15・20・25mm
HLB・HLBG:13・18・23mm

- 商品特徴
【ブッシュガイド】(HLA・HLAGシリーズ)
衝撃に強いブッシュガイドを使用。【大小のワークに兼用対応】
全高が低いコンパクト設計。
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要。【クロスローラタイプ】(HLB・HLBGシリーズ)
クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。【耐環境性向上】(HLAG・HLBGシリーズ)
スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上。【開閉確認スイッチ】
2ヶ所のスイッチ取付が可能。
- バリエーション
-
- 形番HLA
- 名称
- 複動形:ブッシュガイド
- オプション
- -
- チューブ内径
- Φ12, Φ15, Φ20
- 接続口径
- M5
- 備考
- 形番HLB
- 名称
- 複動形:ベアリングガイド
- オプション
- -
- チューブ内径
- Φ12, Φ15, Φ20
- 接続口径
- M5
- 備考
- 形番HLAG
- 名称
- 複動形:ブッシュガイド
- オプション
- ニトリルゴムカバー付き
- チューブ内径
- Φ12, Φ15, Φ20
- 接続口径
- M5
- 備考
- 形番HLBG
- 名称
- 複動形:ベアリングガイド
- オプション
- ニトリルゴムカバー付き
- チューブ内径
- Φ12, Φ15, Φ20
- 接続口径
- M5
- 備考