商品詳細
平行ハンド
横形平行ハンド
- 形番
- HCP
- 商品特徴
【兼用調整が不要】
爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)。
わずらわしい調整不要。【簡単取付】
取付け面が3方向で、あらゆる方向からの取付けが可能。【薄形、軽量コンパクト】
ボディはあつかいやすい薄形。
軽量、コンパクト。【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
- バリエーション
-
- 形番HCP
- 名称
- 複動形
- バリエーション2
- -
- チューブ内径
- Φ12,Φ20,Φ32
- 接続口径
- M5,RC1/8
- 備考