お問い合わせはこちら

商品詳細

幅広平行ハンド

小形幅広平行ハンド

形番
HMF
業種
  • ハンドリング

全高が低く兼用範囲の広い幅広平行ハンドです。
新たに耐切削油仕様のバリエーションに加えました。
切削油などが掛かる環境下においても、耐久性がアップします。

【動作ストローク】    
HMF
標準:30・40・50・70・100mm
ロングストローク:60・80・100・120・160・200mm
HMF-G
標準:30・40・50mm
ロングストローク1:60・80・100・120mm

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【小形・軽量・コンパクト】
全高が低く、限られた空間を有効利用。
ボディはシンプルなコンパクト設計で実現。

【パワフルな把持力】
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現。

【ロングストローク】
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要。

【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。

【耐切削油仕様】
スクレーパ内蔵タイプをバリエーションに追加。
耐油性能をアップした耐切削油用シリンダスイッチ搭載可能。

バリエーション
形番HMF
名称
複動形
ストローク
20~100mm
チューブ内径
Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2
接続口径
M5, Rc1/8
備考
形番HMF-※-L1
名称
複動形
ストローク
60~160mm
チューブ内径
Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2
接続口径
M5, Rc1/8
備考
形番HMF-※-L2
名称
複動形
ストローク
80~200mm
チューブ内径
Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2
接続口径
M5, Rc1/8
備考
形番HMF-G
名称
複動・耐切削油仕様
ストローク
30~50mm
チューブ内径
φ16×2,φ20×2,φ25×2
接続口径
M5
備考
形番HMF-G-※-L1
名称
複動・耐切削油仕様
ストローク
60~100mm
チューブ内径
φ16×2,φ20×2,φ25×2
接続口径
M5
備考
形番HMF-G-※-L2
名称
複動・耐切削油仕様
ストローク
80~120mm
チューブ内径
φ16×2,φ20×2,φ25×2
接続口径
M5
備考

商品一覧へ戻る