商品詳細
幅広平行ハンド
LMガイド付大形幅広平行ハンド
- 形番
- HMFB
全高が低く兼用範囲の広いLMガイド付幅広平行ハンドです。
【動作ストローク】
ロングストローク1:100・120・160mm
ロングストローク2:120・160・200mm

- 商品特徴
【小形・軽量・コンパクト】
全高が低く、限られた空間を有効利用。
ボディはシンプルなコンパクト設計で実現。【パワフル把持力】
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現。【ロングストローク】
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要。【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
- バリエーション
-
- 形番HMFB-※-L1
- 名称
- 複動形
- サイズ
- ロングストローク1
- チューブ内径
- Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2
- 接続口径
- M5, Rc1/8
- 備考
- 形番HMFB-※-L2
- 名称
- 複動形
- サイズ
- ロングストローク2
- チューブ内径
- Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2
- 接続口径
- M5, Rc1/8
- 備考