商品詳細
幅広平行ハンド
幅広平行ハンド
- 形番
- HFP
- 商品特徴
【小形・大出力】
ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上。【取付】
取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能。【兼用調整が不要】
爪の動作ストロークが長く、平行クランプ(求心動作)。
わずらわしい調整が不要。【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
- バリエーション
-
- 形番HFP
- 名称
- 複動形
- チューブ内径
- Φ16×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2
- 接続口径
- M5, Rc1/8
- 備考