商品詳細
薄形平行ハンド
薄形ロングストローク平行ハンド
- 形番
- HLC
リニアガイドの薄形ロングストロークを実現し、リニアガイド採用により、耐久性を向上しました。
仕様に合わせた豊富なバリエーションをご用意しています。
【動作ストローク】
標準:20・30・40・50・60・70mm
ロングストローク1:60・80・100・120・140mm

- 商品特徴
【薄形、大きな開閉ストローク】
薄形・高トルクのダブルピストン方式を採用し実現。【高剛性】
リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性を実現。【豊富なバリエーション】
全6サイズ、11種ストロークをご用意。
用途に合わせた選択が可能。【取り付け】
正面貫通穴で取付を用意。【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
- バリエーション
-
- 形番HLC
- 名称
- 複動形
- バリエーション2
- -
- チューブ内径
- Φ8×2,Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2,Φ25×2,Φ30×2
- 接続口径
- M3,M5
- 備考
- 形番HLC-※-L1
- 名称
- 複動形
- バリエーション2
- ロングストローク1
- チューブ内径
- Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2,Φ25×2,Φ30×2
- 接続口径
- M3,M5
- 備考