商品詳細
平行ハンド
センタリングハンド
- 形番
- BHE
- 商品特徴
【高精度】
センタリング精度±0.05mm を実現。
【高剛性・高耐久性】
高硬度ステンレスの採用により、高剛性・高耐久性を実現。【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
- バリエーション
-
- 形番BHE-※
- 名称
- 複動形
- オプション
- -
- チューブ内径
- Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32
- 接続口径
- M3, M5
- 備考
- 形番BHE-※-D
- 名称
- 複動形
- オプション
- 開き量調整機構付
- チューブ内径
- Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32
- 接続口径
- M3, M5
- 備考
- 形番BHE-※-E
- 名称
- 複動形
- オプション
- 閉じ量調整機構付
- チューブ内径
- Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32
- 接続口径
- M3, M5
- 備考
- 形番BHE-※-DE
- 名称
- 複動形
- オプション
- 開閉量調整機構付
- チューブ内径
- Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32
- 接続口径
- M3, M5
- 備考