商品詳細
平行ハンド
メカニカルハンド
- 形番
- BHA-FC
スプリング力により外径を把持するメカニカルハンド。
エア配管が使えないロータリーテーブルやシャトルムーバ用ハンドに最適。
パッキンを使わないため耐熱用ハンドにも最適です。
開き側は外力による駆動、カム駆動等の高速タクトに対応します。
【動作ストローク】5・9・11・15・20mm

- 商品特徴
【インデックステーブル等に最適】
エア配管が使えないロータリーテーブルやシャトルムーバ用ハンドに最適。【耐熱用ハンドに】
スプリング力により外径を把持、パッキンを使わないため耐熱用ハンドに最適。【高タクト対応】
開き側は外力による駆動、カム駆動等の高速タクトに対応。
- バリエーション
-
- 形番BHA-FC
- 名称
- メカニカルハンド
- チューブ内径
- Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32
- 備考