商品詳細
支点ハンド
高把持形広角ハンド
- 形番
- HJD
- 商品特徴
- 【広角開閉】 
 広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。- 【高耐久性・高剛性】 
 ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。- 【把持力】 
 トグル機構により小形で強い把持力。- 【開閉確認スイッチ】 
 2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
- バリエーション
- 
- 形番HJD
- 名称
- 複動形
 - チューブ内径
- Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
 - 接続口径
- M5, Rc1/8
 - 備考
 
 
Japan
商品詳細
支点ハンド
【広角開閉】
広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。
【高耐久性・高剛性】
ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。
【把持力】
トグル機構により小形で強い把持力。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。