お問い合わせはこちら

商品詳細

支点ハンド

薄形広角ハンド

形番
HMD
業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

広角180°開閉が可能な薄形ハンドです。
薄形省スペースでフレキシブルなライン構成を可能にします。

Φ12、Φ20新しく登場しました。

【チューブ内径】Φ12~Φ25
【開閉角度】 -4°~184°
【把持力】16~120N

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【広角開閉】
広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、
位置決めも簡単。

【把持力】
トグル機構による強い把持力。

【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。

バリエーション
形番HMD
名称
複動形
チューブ内径
Φ12~Φ25
接続口径
M3, M5
備考

商品一覧へ戻る