商品詳細
チャック
薄形チャック
- 形番
 - CKS
 
薄形ロングストロークのCKSシリーズに中空穴タイプを追加。
中空穴を使ってプッシャーやエアーブロー、センサー等取付可能でさらに使いやすくなりました。
【動作ストローク】
標準:10~32mm
中空タイプ:16~50mm

- 商品特徴
 【薄さ】
内部のシリンダを従来の縦配置から横配置に換え、ストロークを伸ばして厚み半減。
装置内の限られたスペースへの取付が可能。【こじれのないシンプル構造】
従来のかさば式から直動式になりこじれを最小限に抑えるとともに、グリス切れによる動作不良も低減。【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。【中空穴タイプ追加】
中空へプッシャ、エアーブロー、センサ等取付可能。
- バリエーション
 - 
- 形番CKS
 - 名称
 - 標準
 
- チューブ内径(開)
 - Φ6×3, Φ10×3, Φ12×3, Φ16×3, Φ20×3, Φ25×3
 
- チューブ内径(閉)
 - Φ8×3, Φ12×3, Φ16×3, Φ20×3, Φ25×3, Φ32×3
 
- ストローク
 - 10~32mm
 
- 備考
 
- 形番CKS-F
 - 名称
 - 中空タイプ
 
- チューブ内径(開)
 - φ12×3, φ16×3, φ20×3, φ25×3, φ40×3
 
- チューブ内径(閉)
 - φ16×3, φ20×3 , φ25×3, φ32×3, φ50×3
 
- ストローク
 - 16~50mm
 
- 備考