商品詳細
チャック
超ロングストロークチャック
- 形番
- CKJ
- 商品特徴
【薄形ボディ】
全高が低く、大把持力。【ロングストローク】
径の大きなワークに対応。【中空仕様】
本体部に中空部を用意。
ハネ出し、ワーク確認などの各種センサが取付可能。【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。
- バリエーション
-
- 形番CKJ
- 名称
- 標準
- 動作ストローク
- 80, 130
- チューブ内径
- Φ12×2, Φ32×2, Φ50×2
- 接続口径
- M5, Rc1/8
- 備考
- 形番CKJ-※-S1
- 名称
- ショートストローク
- 動作ストローク
- 40, 65
- チューブ内径
- Φ12×2, Φ32×2, Φ50×2
- 接続口径
- M5, Rc1/8
- 備考