商品詳細
チャック
中空チャック
- 形番
- CKF
- 商品特徴
【中空穴装備】
中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能。【中空部固定式】
爪の動作に影響されない固定式。【兼用調整不要】
爪の動作ストロークが長く、調整不要です。【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
- バリエーション
-
- 形番CKF
- 名称
- 複動形
- チューブ内径
- Φ30, Φ40, Φ50, Φ80
- 中空穴径
- Φ5.5, Φ8.4, Φ10.4, Φ12, Φ16
- 接続口径
- M5
- 備考
- 形番CKF-※-O
- 名称
- 単動形(常時開:ノーマルオープン)
- チューブ内径
- Φ30, Φ40, Φ50, Φ80
- 中空穴径
- Φ5.5, Φ8.4, Φ10.4, Φ12, Φ16
- 接続口径
- M5
- 備考
- 形番CKF-※-C
- 名称
- 単動形(常時閉:ノーマルクローズ)
- チューブ内径
- Φ30, Φ40, Φ50, Φ80
- 中空穴径
- Φ5.5, Φ8.4, Φ10.4, Φ12, Φ16
- 接続口径
- M5
- 備考