商品詳細
チャック
三方爪薄形チャック
- 形番
- CKA
- 商品特徴
【兼用調整が不要】
爪の動作ストロークが長く、調整が不要。【強力・コンパクト】
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮。【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
- バリエーション
-
- 形番CKA
- 名称
- 複動形
- チューブ内径
- Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 接続口径
- M5, Rc1/8
- 備考
- 形番CKA-※-O
- 名称
- 単動形(常時開:ノーマルオープン)
- チューブ内径
- Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 接続口径
- M5, Rc1/8
- 備考
- 形番CKA-※-C
- 名称
- 単動形(常時閉:ノーマルクローズ)
- チューブ内径
- Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- 接続口径
- M5, Rc1/8
- 備考