商品詳細
電空レギュレータ
薄形電空レギュレータ
- 形番
- MEVT
- 商品特徴
【薄型14mm、軽量80g】
集積度が高く、最大24連のマニホールド化が可能。
【省配線対応】
シリアル伝送(DeviceNet、CC-Link)、集中端子台、Dサブコネクタに対応。
【取付2方向】
底面、背面の2方向の取付が可能。
【高精度・高応答】
繰返し精度:0.3%F.S.
応答時間:0.1sec(無負荷時)
- バリエーション
-
- 形番EVT
- 名称
- 単体
- 圧力制御範囲(MPa)
- 0-0.1
- 接続口径(Φ)
- 4, 6
- 備考
- 形番MEVT
- 名称
- マニホールド
- 圧力制御範囲(MPa)
- 0-0.5
- 接続口径(Φ)
- 4, 6
- 備考