商品詳細
電空レギュレータ
高精度電空レギュレータ
- 形番
- EVR
- 商品特徴
【豊富な制御圧力バリエーション】
9バリエーションから最適な圧力範囲の選択が可能。
【マイコン搭載による高精度な圧力制御を実現】
ヒステリシス:0.3kPa~3kPa
リニアリティ:±0.5kPa~±5kPa
分解能:0.1kPa~0.9kPa
繰り返し性:0.2kPa~1.8kPa
※設定圧力範囲により異なります【圧力安定性】
入力信号0%時に残圧ゼロ。
圧力制御パターンを選択可能。
【簡単操作】
2つのスイッチで各種設定が可能。
ゼロ点調整
スパン点調整
圧力制御パターン選択
作動インジケータ付
【取替容易】
従来品(EV2500)と取付互換、コネクタは2種類準備。
マニホールドでの使用も可能。
- バリエーション
-
- 形番EVR-2※※0
- 名称
- 単体
- 圧力制御範囲(MPa)
- 5~900kPa
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4
- 備考
- 形番EVR-2※※9
- 名称
- マニホールド
- 圧力制御範囲(MPa)
- 5~900kPa
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4
- 備考