商品詳細
電空レギュレータ
低圧電空レギュレータ
- 形番
- EVL
- 商品特徴
【低圧コントロール】
0~50kPaまでの低圧制御が可能。【高精度コントロール】
ヒステリシス:0.5%F.S.
分解能:0.2%F.S.【クリーン】
流路部ノングリス【保護構造IP64】
電気配線:M12コネクタ
- バリエーション
-
- 形番EVL
- 名称
- 低圧電空レギュレータ
- 接続口径(Rc)
- 1/4
- 備考
Japan
商品詳細
電空レギュレータ
【低圧コントロール】
0~50kPaまでの低圧制御が可能。
【高精度コントロール】
ヒステリシス:0.5%F.S.
分解能:0.2%F.S.
【クリーン】
流路部ノングリス
【保護構造IP64】
電気配線:M12コネクタ