商品詳細
電空レギュレータ
デジタル電空レギュレータ
- 形番
- EVD
- 商品特徴
【IO-Link対応】
IO-Link通信によってデータ収集に加えて上位からの遠隔操作が可能。
【予知保全】
動作状態をモニタ可能。【デジタル表示器付】
制御状態が一目でわかるデジタル表示器搭載。
【モジュール接続】
フィルタ・レギュレータとモジュール接続可能。
【高精度・高応答】
リニアリティ:±0.3%F.S.
ヒステリシス:0.5%F.S.
応答性:0.2sec【プリセット入力機能】
本体に8chまでの圧力を記憶させ、外部信号で切換可能。【ダイレクトメモリ機能】
外部からの入力信号不要。
製品の操作キーで2次側圧力を自由に調整可能。
- バリエーション
-
- 形番EVD-1000
- 名称
- 電空レギュレータ
- 最大流量(L/min)
- 60~400
- 圧力レンジ(kPa)
- 0~900
- 備考
- 形番EVD-3000
- 名称
- 電空レギュレータ
- 最大流量(L/min)
- 700~1500
- 圧力レンジ(kPa)
- 0~900
- 備考