お問い合わせはこちら

商品詳細

多種流体用電磁弁

直動式2・3ポート電磁弁

形番
HNB・HNG
業種

圧縮空気・水・乾燥エア・低真空に使用できる小形直動式電磁弁です。

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

商品特徴

【コンパクト】
Φ15の小形ボディで空気、水、乾燥エア、低真空に対応、装置搭載に最適

バリエーション
形番HNB1
名称
2ポートNC形
オリフィス径(mm)
Φ1
接続口径
M5
使用圧力(MPa)
0~0.7
備考
形番HNG1
名称
3ポート
オリフィス径(mm)
Φ1
接続口径
M5
使用圧力(MPa)
0~0.7(NO加圧0~0.3)
備考

商品一覧へ戻る